Moteurs asynchrones en mode de régulation U/f
Le mode de régulation U/f est prévu pour un fonctionnement en mode piloté simple des moteurs asynchrones sans retour codeur. Le procédé fait fonctionner une machine asynchrone sur une courbe caractéristique de fréquence de tension paramétrable.
Pour garder le courant de magnétisation constant, la tension (U) varie proportionnellement à la fréquence. Le glissement actuel est estimé et peut être compensé.
Le mode de régulation convient pour les applications avec une plage de réglage de la vitesse limitée, pour lesquelles il n'y a pas de sauts de charge dynamiques et où les exigences en matière de propriétés de régulation sont faibles.
Ce mode de régulation convient pour les groupes d'entraînements et les mutimotorisations.
La compensation de glissement peut uniquement être activée pour les entraînements accouplés de manière rigide.