Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW006-025-01A resistência de frenagem possui uma derivação de 1 Ω. | BW006-050-01A resistência de frenagem possui uma derivação de 1 Ω. | BW106-T | BW206-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 18200117 | 18200125 | 18200834 | 18204120 | |
Pico de potência de frenagem | kW | 114.3 | ||||
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 2.5 | 5 | 13.5 | 18 |
50% DC | kW | 4.3 | 8.5 | 23.0 | 30.6 | |
25% DC | kW | 7.5 | 15.0 | 40.5 | 54.0 | |
12% DC | kW | 11.3 | 22.5 | 60.8 | 81.0 | |
6% DC | kW | 19.0 | 38.0 | 102.6 | 114.3 | |
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor, consultar o capítulo Dados técnicos da unidade básica. | ||||||
Valor de resistência RBW | Ω | 5.8 ± 10% | 6 ± 10% | |||
Corrente de disparo IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C. | A | 20.4 | 28.9 | 47.4 | 54.8 | |
Design | – | Resistor de grade da forma construtiva 1 | ||||
Conexões de potência | – | Pino M8 | ||||
Torque de aperto | Nm | 5 – 6 | ||||
Conexão PE | – | Pino M6 | ||||
Torque de aperto PE | Nm | 2.5 – 3 | ||||
Grau de proteção | – | IP20 conforme EN 60529 | ||||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | ||||
Peso | kg | 7.5 | 12 | 30 | 40 | |