Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW006-025-01La resistencia de frenado tiene una derivación de 1 Ω.

BW006-050-01La resistencia de frenado tiene una derivación de 1 Ω.

BW106-T

BW206-T

Ref. de pieza

18200117

18200125

18200834

18204120

Potencia de pico de frenado

kW

114.3

Capacidad de carga

100 % ED

kW

2.5

5

13.5

18

50 % ED

kW

4.3

8.5

23.0

30.6

25 % ED

kW

7.5

15.0

40.5

54.0

12 % ED

kW

11.3

22.5

60.8

81.0

6 % ED

kW

19.0

38.0

102.6

114.3

Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa del variador, véase el capítulo Datos técnicos de la unidad básica.

Valor de resistencia RBW

Ω

5,8 ± 10 %

6 ± 10 %

Corriente de disparo IFLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

20.4

28.9

47.4

54.8

Diseño

Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 1

Conexiones de potencia

Perno M8 /

Par de apriete

Nm

5 – 6

Conexión PE

Perno M6

Par de apriete PE

Nm

2.5 – 3

Grado de protección

IP20 según EN 60529

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K asta máx. 60 °C)

Masa

kg

7.5

12

30

40