Caractéristiques techniques
Résistance de freinage | Unité | BW006-025-01Les résistances de freinage disposent d'une prise de réglage de 1 Ω. | BW006-050-01Les résistances de freinage disposent d'une prise de réglage de 1 Ω. | BW106-T | BW206-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | – | 18200117 | 18200125 | 18200834 | 18204120 | |
Puissance crête de freinage | kW | 114.3 | ||||
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 2.5 | 5 | 13.5 | 18 |
50 % ED | kW | 4.3 | 8.5 | 23.0 | 30.6 | |
25 % ED | kW | 7.5 | 15.0 | 40.5 | 54.0 | |
12 % ED | kW | 11.3 | 22.5 | 60.8 | 81.0 | |
6 % ED | kW | 19.0 | 38.0 | 102.6 | 114.3 | |
Tenir compte de la limite de puissance du variateur en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques de l'appareil de base. | ||||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 5.8 ± 10 % | 6 ± 10 % | |||
Courant de déclenchement IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C. | A | 20.4 | 28.9 | 47.4 | 54.8 | |
Type de construction | – | Résistance en acier ajouré en position 1 | ||||
Raccordements de puissance | – | Boulon M8 | ||||
Couple de serrage | Nm | 5 – 6 | ||||
Raccordement PE | – | Boulon M6 | ||||
Couple de serrage PE | Nm | 2.5 – 3 | ||||
Indice de protection | – | IP20 selon EN 60529 | ||||
Température ambiante ϑamb | °C | -30 – 40 | ||||
Masse | kg | 7.5 | 12 | 30 | 40 | |