技术数据
制动电阻 | 单位 | BW006-025-01制动电阻有一个1Ω的接头。 | BW006-050-01制动电阻有一个1Ω的接头。 | BW106-T | BW206-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 18200117 | 18200125 | 18200834 | 18204120 | |
峰值制动功率 | kW | 114.3 | ||||
负载能力 | 100%负载持续率 | kW | 2.5 | 5 | 13.5 | 18 |
50 % ED | kW | 4.3 | 8.5 | 23.0 | 30.6 | |
25%ED | kW | 7.5 | 15.0 | 40.5 | 54.0 | |
12%ED | kW | 11.3 | 22.5 | 60.8 | 81.0 | |
6%ED | kW | 19.0 | 38.0 | 102.6 | 114.3 | |
注意变频器的再生功率限制,参见基本单元技术数据一章。 | ||||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 5.8 ± 10 % | 6 ± 10 % | |||
跳闸电流I跳闸在环境温度高于40 °C时,跳闸电流必须每10 K降低2 %。 | A | 20.4 | 28.9 | 47.4 | 54.8 | |
结构型式 | – | 栅极电阻安装位置1 | ||||
电源接头 | – | M8销轴 | ||||
拧紧扭矩 | Nm | 5 – 6 | ||||
PE连接 | – | M6销轴 | ||||
PE拧紧扭矩 | Nm | 2.5 – 3 | ||||
防护等级 | – | IP20,符合EN 60529标准 | ||||
环境温度ϑ环境 | °C | -30 – 40 | ||||
质量 | kg | 7.5 | 12 | 30 | 40 | |