Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW006-025-01Der Bremswiderstand weist eine 1-Ω-Anzapfung auf. | BW006-050-01Der Bremswiderstand weist eine 1-Ω-Anzapfung auf. | BW106-T | BW206-T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 18200117 | 18200125 | 18200834 | 18204120 | |
Spitzenbremsleistung | kW | 114.3 | ||||
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 2.5 | 5 | 13.5 | 18 |
50 % ED | kW | 4.3 | 8.5 | 23.0 | 30.6 | |
25 % ED | kW | 7.5 | 15.0 | 40.5 | 54.0 | |
12 % ED | kW | 11.3 | 22.5 | 60.8 | 81.0 | |
6 % ED | kW | 19.0 | 38.0 | 102.6 | 114.3 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters, siehe Kapitel Technische Daten Grundgerät. | ||||||
Widerstandswert RBW | Ω | 5.8 ± 10 % | 6 ± 10 % | |||
Auslösestrom IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden. | A | 20.4 | 28.9 | 47.4 | 54.8 | |
Bauart | – | Stahlgitterwiderstand Bauform 1 | ||||
Leistungsanschlüsse | – | Bolzen M8 | ||||
Anziehdrehmoment | Nm | 5 – 6 | ||||
Anschluss PE | – | Bolzen M6 | ||||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 2.5 – 3 | ||||
Schutzart | – | IP20 gemäß EN 60529 | ||||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -30 – 40 | ||||
Masse | kg | 7.5 | 12 | 30 | 40 |