Ajuste do EtherCAT®-ID

Não é absolutamente necessário definir um dos EtherCAT®-ID. O endereçamento automático dos escravos ocorre por padrão pelo mestre. O EtherCAT®-ID só deve ser definido no conversor se o uso de EtherCAT®-IDs tiver sido predefinido na configuração do hardware do mestre.

Um EtherCAT®-ID pode ser atribuído permanentemente ao conversor com a interface EtherCAT® através das chaves hexadecimais S1 e S2. Essas chaves podem ser usadas para definir um EtherCAT®-ID decimal entre 1 e 255 em notação hexadecimal.

Este ID é utilizado como um identificador da unidade individual do respectivo escravo EtherCAT® para o mestre EtherCAT®. O EtherCAT®-ID não é um endereço EtherCAT®. O EtherCAT®-ID é sempre atribuído pelo mestre EtherCAT®.

No estado de fornecimento do conversor, o ID é definido como 0 por padrão (S1 = 0 e S2 = 0).

ID decimal desejado

ID hexadecimal

Ajuste S1 (× 10)

Ajuste S2 (× 1)

3

03

0

3

18

12

1

2

25

19

1

9

100

64

6

4

110

6E

6

E

255

FF

F

F

S1-EtherCAT®-ID (× 10)

6

S2-EtherCAT®-ID (× 1)

E

O EtherCAT®-ID "110" é definido como exemplo na representação acima.