Ajuste do modo de operação "Modul bus"

Se 2 conversores estiverem conectados entre si através de uma conexão de circuito intermediário, os conversores devem ser informados se eles são "mestre do modul bus" ou "escravo do modul bus" na rede.

Esta configuração é feita na chave S3 "Modo de operação do modul bus". As informações sobre isso podem ser encontradas no manual "Conexão do circuito intermediário".

Se os conversores não estiverem conectados entre si por meio de uma conexão de circuito intermediário, sempre coloque a chave "S3" na posição da chave "Mestre".

[1]

Posição da chave "Mestre"

[2]

Posição da chave "Escravo"