Réglage du mode "Bus modules"
Lorsque deux variateurs de vitesse sont reliés entre eux via une liaison des circuits intermédiaires, ces variateurs ont besoin de savoir s'ils sont "maître bus modules" ou d'"esclave bus modules" dans le réseau.
Ce réglage s'effectue au niveau de l'interrupteur S3 "Mode bus modules". Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le manuel Liaison circuits intermédiaires.
Si les variateurs de vitesse ne sont pas reliés entre eux via une liaison de circuits intermédiaires, toujours régler l'interrupteur "S3" sur "Maître".

[1] | Position interrupteur "Maître" |
[2] | Position interrupteur "Esclave" |