Ajuste del modo de funcionamiento "Bus de módulo"
Si están conectados entre sí 2 convertidores a través de una conexión de circuito intermedio, se ha de dotar a los convertidores con la información referente a si están en la red el maestro de bus del módulo o el esclavo de bus del módulo.
Este ajuste se hace en el interruptor S3 "Modo de funcionamiento bus del módulo". Encontrará información al respecto en el manual "Conexión de circuito intermedio".
Si los convertidores no están conectados entre sí mediante una conexión de circuito intermedio, lleve siempre el interruptor "S3" a la posición "Maestro".

[1] | Posición de interruptor "Maestro" |
[2] | Posición de interruptor "Esclavo" |