设置EtherCAT® ID

EtherCAT®-ID的设置并非强制性的。默认由主站进行从站的自动寻址。如果在主站的硬件配置中已预设了使用EtherCAT®-ID,那么就必须在变频器上设置EtherCAT®-ID。

使用十六进制开关S1和S2,可以通过EtherCAT® 接口为变频器固定分配一个EtherCAT®-ID。这些开关可用于以十六进制格式在1到255之间设置一个十进制EtherCAT®-ID。

该ID可作为EtherCAT®主站相应EtherCAT®从站的唯一的设备标识使用。EtherCAT®-ID不是EtherCAT®地址。EtherCAT®-ID始终由EtherCAT®主站分配。

变频器为出厂状态时,ID默认设为值0(S1 = 0且S2 = 0)。

所需的十进制ID

十六进制ID

设置S1 (× 10)

设置S2 (× 1)

3

03

0

3

18

12

1

2

25

19

1

9

100

64

6

4

110

6E

6

E

255

FF

F

F

S1-EtherCAT®-ID (× 10)

6

S2-EtherCAT®-ID (× 1)

E

在上面的示例中EtherCAT®-ID设置为“110”。