Exemplo de cálculo

Partindo do pressuposto que:

Pico de potência de frenagem: 13 kW

Potência média de frenagem: 6 kW

Tempo de frenagem: 7 s

Duração do ciclo: 28 s

Valor mínimo admissível para a resistência de frenagem do conversor: 47 ohms, consultar o capítulo Dados técnicos da unidade básica.

Exigido:

Resistência de frenagem BW..

 

Cálculo:

1) Determinação do fator de duração do ciclo

Fator de duração do ciclo DC = tempo de frenagem/duração do ciclo

Fator de duração do ciclo DC = (7 s/28 s) × 100% = 25%

Ao selecionar a resistência de frenagem, observar a atribuição do conversor e da resistência de frenagem, consultar o capítulo Dados técnicos e atribuição ao conversor.

 

2) Determinar fator de sobrecarga

Determinar o fator de sobrecarga, por ex., para um resistor de fio com um fator de duração do ciclo DC de 25% no respectivo diagrama.

Fator de sobrecarga k = 3.2

 

3) Calcular potência de frenagem a 100% DC

Potência de frenagem 100% DC = potência média de frenagem/fator de sobrecarga

Potência de frenagem 100% DC = 6 kW/3.2 = 1.88 kW

A potência de frenagem da resistência de frenagem a 100% DC deve ser ≥ 1.88 kW.

 

4) Selecionar resistor de frenagem

Resistência de frenagem selecionada: BW247-T.

Valor de resistência RBW = 47 Ω

Pico de potência de frenagem: 14.3 kW, consultar o capítulo Dados técnicos e atribuição ao conversor.

Capacidade de carga com 100% DC: 2 kW