Berechnungsbeispiel
Gegeben:
Spitzenbremsleistung: 13 kW
Durchschnittliche Bremsleistung: 6 kW
Bremszeit: 7 s
Spieldauer: 28 s
Minimal zulässiger Bremswiderstandswert des Umrichters: 47 Ohm, siehe Kapitel Technische Daten Grundgerät.
Gesucht:
Bremswiderstand BW..
Berechnung:
1) Ermittlung der Einschaltdauer
Einschaltdauer ED = Bremszeit/Spieldauer
Einschaltdauer ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %
Beachten Sie bei der Auswahl des Bremswiderstands die Zuordnung von Umrichter und Bremswiderstand, siehe Kapitel Technische Daten und Zuordnung zum Umrichter.
2) Überlastfaktor ermitteln
Ermitteln des Überlastfaktors z. B. für einen Drahtwiderstand bei einer Einschaltdauer ED von 25 % aus dem jeweiligen Diagramm.
Überlastfaktor k = 3.2
3) Bremsleistung bei 100 % ED berechnen
Bremsleistung 100 % ED = durchschnittliche Bremsleistung/Überlastfaktor
Bremsleistung 100 % ED = 6 kW/3.2 = 1.88 kW
Die Bremsleistung des Bremswiderstands bei 100 % ED muss ≥ 1.88 kW sein.
4) Bremswiderstand auswählen
Gewählter Bremswiderstand: BW247-T.
Widerstandswert RBW = 47 Ω
Spitzenbremsleistung: 14.3 kW, siehe Kapitel Technische Daten und Zuordnung zum Umrichter.
Belastbarkeit bei 100 % ED: 2 kW