Ejemplo de cálculo
Condiciones:
Potencia de pico de frenado: 13 kW
Potencia de frenado media: 6 kW
Tiempo de frenado: 7 s
Duración de ciclo: 28 s
Valor mínimo permitido de resistencia de frenado del variador: 47 ohmios, véase el capítulo Datos técnicos de la unidad básica.
Valor buscado:
Resistencia de frenado BW..
Cálculo:
1) Determinación de la duración de conexión
Duración de conexión ED = Tiempo de frenado/duración de ciclo
Duración de conexión ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %
Al seleccionar la resistencia de frenado, tenga en cuenta la asignación del variador y la resistencia de frenado, véase el capítulo Datos técnicos y asignación al variador.
2) Determinar el factor de sobrecarga
Determinación del factor de sobrecarga, p. ej., para una resistencia de alambre con una duración de conexión del 25 %, a partir del diagrama correspondiente.
Factor de sobrecarga k = 3.2
3) Calcular la potencia de frenado con ED 100 %
Potencia de frenado ED 100 % = Potencia de frenado media/factor de sobrecarga
Potencia de frenado ED 100 % = 6 kW/3.2 = 1.88 kW
La potencia de frenado de la resistencia de frenado con ED de 100 % debe ser ≥ 1.88 kW.
4) Seleccionar la resistencia de frenado
Resistencia de frenado seleccionada: BW247-T.
Valor de resistencia RBW = 47 Ω
Potencia de pico de frenado: 14.3 kW, véase el capítulo Datos técnicos y asignación al variador.
Capacidad de carga con ED 100 %: 2 kW