Cable de alimentación a la resistencia de frenado

Utilice sólo cables apantallados o trenzados.

La sección del cable depende de la corriente de disparo IF.

La tensión nominal del cable debe ser como mínimo U0/U = 450 V/750 V.

La longitud de cable máxima admisible entre el variador/módulo de alimentación y la resistencia de frenado de emergencia es de 100 m.

La resistencia térmica de los cables de resistencia de frenado debe ser ≥ 90 °C.

Al conectar la resistencia de frenado a su dispositivo de protección, tienda el apantallamiento del cable de alimentación a través de una borna de apantallado adicional.