Cabo para a resistência de frenagem
Utilizar apenas cabos blindados ou torcidos.
A seção transversal do cabo depende da corrente de disparo IF.
A tensão nominal do cabo deve ser no mínimo U0/U = 450 V/750 V.
O comprimento máximo admissível do cabo entre o conversor/módulo de rede e a resistência de frenagem é de 100 m.
A resistência térmica dos cabos da resistência de frenagem deve ser ≥ 90 °C.
Ao conectar a resistência de frenagem ao seu dispositivo de proteção, passar a blindagem do cabo de alimentação através de uma presilha de fixação de blindagem adicional.