Liaisons vers la résistance de freinage
Utiliser uniquement des liaisons blindées ou torsadées.
La section de câble est fonction du courant de déclenchement IF.
La tension nominale du câble doit être de U0/U = 450 V / 750 V au moins.
La longueur de liaison admissible maximale entre le variateur de vitesse / module de puissance et la résistance de freinage est de 100 m.
La tenue à la température du câble de résistance de freinage doit être ≥ 90 °C.
Pour raccorder la résistance de freinage à son dispositif de protection, faire passer le blindage de la liaison par un étrier de reprise de blindage supplémentaire.