Exemple de calcul

Valeurs connues

Puissance crête de freinage : 13 kW

Puissance de freinage moyenne : 6 kW

Durée de freinage : 7 s

Durée de cycle : 28 s

Valeur de résistance admissible minimale du variateur : 47 ohms, voir le chapitre Caractéristiques techniques de l'appareil de base.

Valeur recherchée

Résistance de freinage BW..

 

Calcul

1) Détermination de la durée de fonctionnement

Durée de fonctionnement ED = Durée de freinage/durée de cycle

Durée de fonctionnement ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %

Pour la sélection de la résistance de freinage, tenir compte de la combinaison variateur - résistance de freinage ; voir le chapitre Caractéristiques techniques et combinaisons possibles avec variateur.

 

2) Définition du facteur de surcharge

Définir le facteur de surcharge, p. ex. pour une résistance métallique avec une durée de fonctionnement de 25 % à l'aide du diagramme correspondant.

Facteur de surcharge k = 3.2

 

3) Calcul de la puissance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 %

Puissance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 % = Puissance de freinage moyenne/facteur de surcharge

Puissance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 % = 6 kW/3.2 = 1.88 kW

La puissance de freinage de la résistance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 % doit être ≥ 1.88 kW.

 

4) Sélection de la résistance de freinage

Résistance de freinage sélectionnée : BW247-T.

Valeur de résistance RBW = 47 Ω

Puissance crête de freinage : 14.3 kW, voir le chapitre Caractéristiques techniques et combinaisons possibles avec variateur.

Capacité de charge pour une durée de fonctionnement de 100 % : 2 kW