Capacité de charge du frein hacheur

La valeur de résistance de la résistance de freinage RBW ne doit pas être inférieure à la résistance de freinage admissible minimale RBWmin, voir le chapitre Caractéristiques techniques de l'appareil de base. Ce qui permet de garantir que le frein hacheur ne sera pas endommagé.

RBW ≥ RBWmin

La puissance de freinage en continu spécifiée pour la résistance de freinage ne doit pas dépasser la puissance apparente de sortie du variateur de vitesse.