Capacidad de carga del freno chopper

El valor de resistencia de la resistencia de frenado RBW no debe ser inferior a la resistencia de frenado mínima permitida RBWmín, véase el capítulo Datos técnicos de la unidad básica. De este modo se garantiza que el freno chopper no resulte dañado.

RBW ≥ RBWmín

La potencia de frenado continua en la dirección de la resistencia de frenado no debe superar la potencia aparente de salida del variador.