Potencia de pico de frenado

La máxima potencia de pico de frenado alcanzable viene determinada por el valor de la resistencia y la tensión del circuito intermedio. Se calcula del siguiente modo:

Pmáx

Máxima potencia de pico de frenado que la resistencia de frenado puede absorber

UZK máx

Tensión del circuito intermedio máxima:

  • 0 − 650 V en unidades de 230 V
  • 0 − 980 V en unidades de 400 V

R

Valor de resistencia de frenado

La máxima potencia de pico de frenado requerida por la aplicación se obtiene de las partes regenerativas dentro de un ciclo.

La máxima potencia de pico de frenado requerida por la aplicación debe ser inferior que la máxima potencia de pico de frenado alcanzable y absorbible de la resistencia de frenado.

La potencia de pico de frenado máxima que puede absorber la resistencia de frenado correspondiente se encuentra en el capítulo Resistencias de frenado.