计算示例
已知:
峰值制动功率:13 kW
平均制动功率:6 kW
制动时间:7 s
循环时间:28 s
变频器的最小允许制动电阻值:47 Ohm,参见基本单元技术数据一章。
求:
制动电阻BW..
计算:
1) 确定负载持续率
负载持续率ED = 制动时间/循环时间
负载持续率ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %
选择制动电阻时,注意变频器和制动电阻的分配关系,参见技术数据和变频器上的分配方法一章。
2) 确定过载系数
根据相应的图表确定过载系数,比如确定负载持续率ED为25%时,线绕电阻的过载系数。
过载系数k = 3.2
3) 计算ED为100 %时的制动功率
ED为100 %时的制动功率 = 平均制动功率/过载系数
ED为100 %时的制动功率 = 6 kW/3.2 = 1.88 kW
ED为100 %时制动电阻的制动功率必须 ≥ 1.88 kW。
4) 选择制动电阻
选择的制动电阻:BW247-T.
电阻值RBW = 47 Ω
峰值制动功率:14.3 kW,参见技术数据和变频器上的分配方法一章。
100 % ED时的负载能力:2 kW