Saída do sistema de controle do freio
Observar as seguintes informações:
- Se a conexão do freio e a conexão do motor estiverem juntas em um cabo de potência, o cabo do freio deve ser blindado separadamente. A blindagem do cabo de potência e do cabo de freio deve ser colocada sobre uma grande superfície no motor e no conversor.
- A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de um cabo de freio blindado, mesmo que o cabo do freio seja colocado separadamente.
- Observar os diversos critérios do planejamento de projeto para detectar o comprimento do cabo do freio e do cabo do motor.
- Conectar os freios e/ou unidades de controle do freio à régua de bornes X10 (DB0/DB00 e GND).