Sensor de temperatura

ATENÇÃO

Tensões perigosas nos terminais de conexão do conversor/módulo de rede ao conectar um sensor de temperatura inadequado.
Morte ou ferimentos graves por choque elétrico.
  • Para não violar os requisitos de desligamento seguro, conectar apenas sensores de temperatura com desligamento seguro ao enrolamento do motor para avaliação de temperatura.

O sensor de temperatura pode ser conectado da seguinte maneira:

  • pelo cabo do encoder que contém os condutores do sensor de temperatura
  • pelas conexões TF1 e GND ao terminal de conexão X10
  • pelo MOVILINK® DDI em X16

Para acionamentos de grupo e multi motores, observar as seguintes informações adicionais:

  • Utilizar preferencialmente interruptores de temperatura bimetálicos TH.
  • Caso esteja prevista uma monitoração em conjunto, a conexão em série dos contatos TH (contato normalmente fechado) não está sujeita a qualquer limitação.
  • Se os sensores de temperatura TF estiverem presentes nos motores, os sensores de temperatura de no máximo 3 motores podem ser conectados em série.