Salida del control de freno
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Si la conexión del freno y la conexión del motor transcurren por un cable de potencia, el cable del freno debe estar apantallado por separado. El apantallado del cable de potencia y del cable de freno debe colocarse con gran superficie en el motor y en el variador.
- SEW-EURODRIVE recomienda utilizar un cable de freno apantallado también si el cable de freno se tiende por separado.
- Tenga en cuenta los distintos criterios de planificación para determinar la longitud del cable del freno y del cable del motor.
- Conecte los frenos y/o las unidades de control de freno a la regleta de bornas X10 (DB0/DB00 y GND).