Sortie commande de frein

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Si la liaison du frein et la liaison du moteur cheminent dans un câble de puissance, le câble du frein doit être blindé séparément. Les blindages du câble de puissance et du câble de frein doivent être raccordés au moteur et au variateur de vitesse sur une grande surface.
  • SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser un câble de frein blindé, même en cas de câblage séparé du frein.
  • Tenir compte des différents critères de détermination pour définir la longueur des câbles frein et moteur.
  • Raccorder les freins et/ou les appareils de commande du frein à la borne X10 (DB0 / DB00 et GND).