Entrées et sorties
Tenir compte des remarques suivantes.
- Les entrées et sorties digitales ne sont pas isolées galvaniquement. Des tensions mal appliquées peuvent détériorer les entrées et sorties digitales. Ne pas appliquer de tension externe aux sorties digitales.
- Les liaisons cheminant en dehors de l'armoire de commande doivent être blindées.
- Lors de la pose du blindage, veiller à l'équipotentialité.
- La longueur de la liaison ne doit pas excéder 30 m.
- Raccorder les entrées et sorties digitales à la borne X20/21.