Entradas/Saídas
Observar as seguintes informações:
- As entradas e saídas digitais possuem separação de potencial. Tensões aplicadas incorretamente podem destruir as entradas e saídas digitais. Não aplicar tensão externa nas saídas digitais.
- Os cabos fora do painel elétrico devem ser blindados.
- Prestar atenção à compensação de potencial ao colocar a blindagem.
- O comprimento do cabo não pode exceder 30 m.
- Conectar as entradas e saídas digitais à régua de bornes X20/21.