Sous-fonction de sécurité EDM avec MOVISAFE® CS..A
La sous-fonction de sécurité EDM (External Device Monitoring) diagnostique le branchement de la sortie digitale de sécurité externe F-DO.. . La fonction EDM surveille les éléments de commutation externes raccordés à une sortie digitale de sécurité à l'aide d'une ou de plusieurs entrée(s) digitale(s) de sécurité F-DI.. . Pour cela, les contacts auxiliaires de l'élément de commutation externe sont reliés aux entrées digitales de sécurité F-DI.. de l'option de sécurité CS..A.
La fonction EDM compare en permanence le signal de sortie logique de la sortie digitale de sécurité F-DO.. avec les signaux d'entrée logiques des entrées digitales de sécurité F-DI affectées.
Si les signaux logiques attendus ne sont pas détectés après écoulement de la durée de surveillance, la réaction au défaut réglée est déclenchée et la sortie digitale de sécurité F-DO.. est coupée. Si la sortie F-DO.. a l'état de commutation "fermé" et que la tension est appliquée, le Temps d'actionnement T_1 (8705.32) est utilisé comme durée de surveillance. Si la sortie F-DO.. a l'état de commutation "ouvert" et que la tension n'est pas appliquée à F-DO.., le Temps de retombée T_2 (8705.33) est utilisé comme durée de surveillance. Les durées de surveillance Temps d'actionnement T_1 (8705.32) et Temps de retombée T_2 (8705.33) doivent être supérieures à la durée de filtrage d'entrée. De plus, en cas d'entrée digitale de sécurité bicanale, la durée de discordance doit être prise en compte dans la durée de surveillance. Les durées de surveillance Temps d'actionnement T_1 (8705.32) et Temps de retombée T_2 (8705.33) doivent être réglées sur la même valeur. Si l'application nécessite différentes valeurs, un nouveau changement de signal ne doit être effectué qu'après écoulement de la durée la plus longue.
La durée de surveillance commence de nouveau avec chaque changement du signal F-DO logique. Si le signal du contact auxiliaire est sujet au rebond, le rebond doit être filtré via la Durée de filtrage d'entrée (8704.2) de l'entrée F-DI.. . En cas de pilotage constant de la sortie F-DO et après écoulement de la durée de surveillance, un changement de niveau du signal d'entrée doit entraîner une réaction au défaut.
Une instance EDM peut être libérée pour chaque sortie digitale de sécurité F-DO.. .
- EDM 1 sur F-DO00
- EDM 2 sur F-DO01
Une ou deux entrées F-DI.. peuvent être affectées à chaque instance EDM. Les entrées F-DI.. ne doivent pas être paramétrées verrouillées. Les contacts auxiliaires de l'élément de commutation externe peuvent être conçus comme contact à fermeture ou typiquement comme contact à ouverture. Il incombe à l'utilisateur de garantir l'adaptation technique de sécurité.
Les tableaux suivants montrent toutes les combinaisons sans défaut des signaux d'entrée et de sortie.
- 1 contact auxiliaire de type contact à fermeture
F-DO.. | F-DI.. |
|---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
- 1 contact auxiliaire de type contact à ouverture
F-DO.. | F-DI.. |
|---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
- 2 contacts auxiliaires de type contact à fermeture
F-DO.. | F-DI0 | F-DI1 |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
- 2 contacts auxiliaires de type contact à ouverture
F-DO.. | F-DI0 | F-DI1 |
|---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |