Réaction au défaut
Si les signaux logiques attendus ne sont pas détectés après écoulement de la durée de surveillance, la réaction au défaut réglée est déclenchée.
- STO
- SSx1
- SSx2
- Uniquement EP-F
- La réaction au défaut "EP-F" peut être déclenchée uniquement si un protocole de sécurité est sélectionné.
En plus de la réaction au défaut paramétrée, la sortie EDM est coupée.
La réaction au défaut est également déclenchée si un défaut est détecté sur une des entrées affectées à la fonction EDM.
La réaction au défaut est déclenchée tant qu'un acquittement est disponible.