État
L'état de la sous-fonction de sécurité EDM est à "1" si la fonction est libérée et si la réaction au défaut n'est pas déclenchée. L'état de toutes les instances EDM est transmis sur les données sortie process de sécurité. Le bit d'état EDM a la valeur "1" si l'état de toutes les fonctions EDM libérées est "1".
L'état de la sous-fonction de sécurité EDM est "0" si l'instance EDM n'est pas libérée ou si une réaction au défaut est déclenchée.