Status
O status da função do componente de segurança EDM é "1" se a função estiver ativada e a resposta a irregularidade não for executada. O status de todas as instâncias do EDM é transferido para os dados de saída de processo seguro. O bit de status EDM tem o valor "1" se o status de todas as funções EDM habilitadas for "1".
O status da função do componente de segurança EDM é "0" se a entidade EDM não estiver habilitada ou uma resposta a irregularidade estiver sendo executada.