Estado
El estado de la función parcial de seguridad EDM es "1" cuando la función está habilitada y la respuesta en caso de fallo no se ejecuta. El estado de todas las instancias EDM se transmite a los datos de salida de proceso seguros. El bit de estado EDM tiene el valor "1" cuando el estado de todas las funciones EDM habilitadas es "1".
El estado de la función parcial de seguridad EDM es "0" cuando la instancia EDM no está habilitada o se ejecuta la respuesta en caso de fallo.