Respuesta en caso de fallo

Cuando tras la expiración del tiempo de vigilancia no se detectan las señales lógicas esperadas, tiene lugar la respuesta en caso de fallo ajustada:

  • STO
  • SSx1
  • SSx2
  • Sólo F-DP
  • La respuesta en caso de fallo "F-PE" se puede ejecutar sólo si se ha seleccionado un protocolo seguro.

Adicionalmente a la respuesta en caso de fallo ajustada se desconecta la salida EDM.

La respuesta en caso de fallo se ejecuta también cuando se detecta un fallo en una de las entradas asignadas a la función EDM.

La respuesta en caso de fallo se ejecuta hasta que llega una confirmación.