Función parcial de seguridad EDM con MOVISAFE® CS..A
La función parcial de seguridad EDM (External Device Monitoring) diagnostica la conexión de las salidas binarias seguras F-DO.. Con ayuda de una o varias entradas binarias seguras F-DI.., la función EDM vigila los elementos de conmutación externos conectados a una salida binaria segura. Para ello se conectan los contactos auxiliares del elemento de conmutación externo con las entradas binarias seguras F-DI.. de la opción de seguridad CS..A.
La función EDM compara permanentemente la señal de salida lógica de la salida binaria segura F-DO.. con las señales de entrada lógicas de las entradas binarias seguras F-DI asignadas.
Si una vez expirado el tiempo de vigilancia no se detectan las señales lógicas esperadas, se dispara la respuesta en caso de fallo ajustada y la salida binaria segura F-DO.. afectada se desconecta. Cuando la F-DO.. tiene el estado de conmutación "cerrada" y llega tensión, se utiliza el Tiempo de excitación T_1 (8705.32) como tiempo de vigilancia. Cuando la F-DO.. tiene el estado de conmutación "abierta" y no llega tensión a la F-DO.., se utiliza el Tiempo de desexcitación T_2 (8705.33) como tiempo de vigilancia. Los tiempos de vigilancia Tiempo de excitación T_1 (8705.32) y Tiempo de desexcitación T_2 (8705.33) deben ser mayores que el tiempo de filtro de entrada. Además, en el caso de una entrada binaria segura de 2 canales, se debe tener en cuenta el tiempo de discrepancia en el tiempo de vigilancia. Los tiempos de vigilancia Tiempo de excitación T_1 (8705.32) y Tiempo de desexcitación T_2 (8705.33) se deben ajustar al mismo valor. En el caso de la aplicación requiera valores diferentes, un nuevo cambio de señal sólo puede tener lugar después de que haya transcurrido el tiempo más largo.
El tiempo de vigilancia empieza de nuevo con cada cambio de la señal F-DO lógica. Si la señal del contacto auxiliar rebota, el rebote se debe filtrar mediante el Tiempo de filtro de entrada (8704.2) de la F-DI.. En caso de control constante de la F-DO.. y tras la expiración del tiempo de vigilancia, un cambio de nivel de la señal de entrada debe provocar la ejecución de la respuesta en caso de fallo.
Para la salida binaria segura F-DO.. se puede habilitar una instancia EDM:
- EDM 1 a F-DO00
- EDM 2 a F-DO01
Las instancias EDM se pueden asignar a 1 o 2 F-DI.. Las F-DI.. no se deben parametrizar con bloqueo. Los contactos auxiliares del elemento de conmutación externo se pueden realizar como contacto normalmente abierto o como contacto normalmente cerrado. Garantizar la idoneidad de la tecnología de seguridad es responsabilidad del usuario.
Las tablas siguientes muestran todas las combinaciones sin fallos de las señales de entrada y salida.
- 1 contacto auxiliar del tipo contacto normalmente abierto
F-DO.. | F-DI.. |
|---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
- 1 contacto auxiliar del tipo contacto normalmente cerrado
F-DO.. | F-DI.. |
|---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
- 2 contactos auxiliares del tipo contacto normalmente abierto
F-DO.. | F-DI0 | F-DI1 |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
- 2 contactos auxiliares del tipo contacto normalmente cerrado
F-DO.. | F-DI0 | F-DI1 |
|---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |