Sicherheits-Teilfunktion EDM mit MOVISAFE® CS..A
Die Sicherheits-Teilfunktion EDM (External Device Monitoring) diagnostiziert die Beschaltung der externen sicheren Digitalausgänge F-DO.. Die Funktion EDM überwacht mithilfe eines oder mehrerer sicherer Digitaleingänge F-DI.. die an einem sicheren Digitalausgang angeschlossenen externen Schaltelemente. Dazu werden die Hilfskontakte des externen Schaltelements mit den sicheren Digitaleingängen F-DI.. der Sicherheitsoption CS..A verbunden.
Die Funktion EDM vergleicht permanent das logische Ausgangssignal des sicheren Digitalausgangs F-DO.. mit den logischen Eingangssignalen der zugeordneten sicheren Digitaleingänge F-DI.
Wenn nach Ablauf der Überwachungszeit nicht die erwarteten logischen Signale erkannt werden, wird die eingestellte Fehlerreaktion ausgelöst und der betroffene sichere Digitalausgang F-DO.. abgeschaltet. Wenn der F-DO.. den Schaltzustand "geschlossen" hat und Spannung anliegt, wird die Anzugszeit T_1 (8705.32) als Überwachungszeit verwendet. Wenn der F-DO.. den Schaltzustand "geöffnet" hat und keine Spannung am F-DO.. anliegt, wird die Abfallzeit T_2 (8705.33) als Überwachungszeit verwendet. Die Überwachungszeiten Anzugszeit T_1 (8705.32) und Abfallzeit T_2 (8705.33) müssen größer als die Eingangsfilterzeit sein. Des Weiteren muss bei einem 2-kanaligen sicheren Digitaleingang die Diskrepanzzeit in der Überwachungszeit berücksichtigt werden. Die Überwachungszeiten Anzugszeit T_1 (8705.32) und Abfallzeit T_2 (8705.33) sollten auf den gleichen Wert eingestellt werden. Bei der applikativen Notwendigkeit von unterschiedlichen Werten darf ein erneuter Signalwechsel erst nach Ablauf der längeren Zeit erfolgen.
Die Überwachungszeit beginnt erneut mit jedem Wechsel des logischen F-DO-Signals. Wenn das Signal des Hilfskontakts prellt, muss das Prellen über die Eingangsfilterzeit (8704.2) des F-DI.. herausgefiltert werden. Bei konstanter Ansteuerung des F-DO.. und nach Ablauf der Überwachungszeit, muss ein Pegelwechsel des Eingangssignals zur Ausführung der Fehlerreaktion führen.
Für jeden sicheren Digitalausgang F-DO.. kann eine EDM-Instanz freigegeben werden:
- EDM 1 an F-DO00
- EDM 2 an F-DO01
Jeder EDM-Instanz können 1 oder 2 F-DI.. zugeordnet werden. Die F-DI.. dürfen nicht verriegelnd parametriert werden. Die Hilfskontakte des externen Schaltelements können als Schließer oder typischerweise als Öffner ausgeführt werden. Das Sicherstellen der sicherheitstechnischen Eignung liegt in der Verantwortung des Anwenders.
Die folgenden Tabellen zeigen alle fehlerfreien Kombinationen der Ein- und Ausgangssignale.
- 1 Hilfskontakt vom Typ Schließer
F-DO.. | F-DI.. |
|---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
- 1 Hilfskontakt vom Typ Öffner
F-DO.. | F-DI.. |
|---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
- 2 Hilfskontakte vom Typ Schließer
F-DO.. | F-DI0 | F-DI1 |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
- 2 Hilfskontakte vom Typ Öffner
F-DO.. | F-DI0 | F-DI1 |
|---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |