Mode test

Le mode test permet de tester les sous-fonctions de sécurité SS1, SS2 et SOS pour tester le dépassement de valeur limite.

Le mode test bloque le pilotage de l'appareil de base (sélection FCB).

Le mode test est activé par un front montant (0 → 1) sur une entrée digitale de sécurité ou via les données sortie process de sécurité (SP-F).

L'état du mode test est signalisé via les données process de sécurité (bits données process : mode test actif) dans l'outil de paramétrage "Assist CS.." et via l'affichage des diodes.

Le mode test est terminé automatiquement dans les cas suivants.

  • Pendant le paramétrage de l'option de sécurité.
  • Par l'ouverture de la sortie digitale de sécurité interne F-DO_STO (p. ex. réaction au défaut, dépassement de valeur limite, activation de la sous-fonction de sécurité STO)
  • Cinq minutes après l'activation

Après sa désactivation automatique, le mode test peut être réactivé par un front montant.