Modo de prueba
Con el modo de prueba activo, se puede comprobar la violación de valor límite de la función parcial de seguridad SS1, SS2 y SOS.
El modo de prueba cancela el control de la unidad básica (selección FCB).
El modo de prueba se activa mediante un flanco ascendente (0 → 1) en una entrada binaria segura o mediante los datos de salida de proceso seguros (F-PA).
El estado del modo de prueba se indica a través de los datos de proceso seguros (bit de datos de proceso: modo de prueba activo), en la herramienta de parametrización "Assist CS.." y a través del indicador LED.
El modo de prueba finaliza automáticamente en los siguientes casos:
- Durante la parametrización de la opción de seguridad.
- Al abrir la salida binaria segura interna F-DO_STO (por ejemplo, respuesta en caso de fallo, violación del valor límite, activación de la función parcial de seguridad STO).
- 5 minutos después de la activación.
Tras la finalización automática, se puede activar de nuevo el modo de prueba con un flanco ascendente.