Testmodus
Mit aktivem Testmodus kann die Grenzwertverletzung der Sicherheits-Teilfunktionen SS1, SS2 und SOS getestet werden.
Der Testmodus unterbindet die Grundgerätesteuerung (Anwahl FCB).
Der Testmodus wird durch ein steigende Flanke (0 → 1) an einem sicheren Digitaleingang oder über die sicheren Prozessausgangsdaten (F-PA) aktiviert.
Der Status des Testmodus wird über die sicheren Prozessdaten (Prozessdatenbit: Testmodus aktiv), im Parametrier-Tool "Assist CS.." und über die LED-Anzeige signalisiert.
Der Testmodus wird in folgenden Fällen automatisch beendet:
- Während der Parametrierung der Sicherheitsoption.
- Durch das Öffnen des internen sicheren Digitalausgangs F-DO_STO (z. B. Fehlerreaktion, Grenzwertverletzung, Aktivierung Sicherheits-Teilfunktion STO).
- 5 Minuten nach Aktivierung.
Nach dem automatischen Beenden kann der Testmodus wieder mit einer steigenden Flanke aktiviert werden.