测试模式

测试模式激活时,可以测试安全子功能SS1、SS2和SOS的极限值违反程度。

测试模式阻止了基本单元控制器(选择FCB)。

测试模式通过安全型数字量输入端上的上升沿 (0 → 1) 或通过安全过程输出数据 (F-PA) 激活。

测试模式状态的显示方式:通过安全过程数据(过程数据位:测试模式激活)、在参数设定工具“Assist CS..”中、通过LED指示灯。

测试模式在下列情况下自动结束:

  • 安全选件的参数设定过程中。
  • 通过打开内部安全型数字量输出端F-DO_STO(如故障反应、违反极限值、激活安全子功能STO)。
  • 激活后5分钟。

在自动结束后,可以通过上升沿再次激活测试模式。