Función parcial de seguridad SCA con MOVISAFE® CSA31A

La función SCA suministra una señal de salida segura en los datos de proceso seguros para indicar si la posición queda dentro del rango de posición establecido.

Para activar la vigilancia SLS automática dentro del rango de posición, a cada instancia de la función SCA se puede asignar una de las 4 instancias SLS. La instancia SLS utilizada debe estar parametrizada para ello. El parámetro Histéresis de posición impide una conexión no deseada del bit de estado SCA cuando el accionamiento debe permanecer en la posición inicial o final de un rango de posición. La opción de seguridad MOVISAFE® CSA31A cambia el bit de estado SCA sólo después de la histéresis de posición. La histéresis de posición actúa al entrar en el rango de posición y el estado de la función SCA se desplaza en el valor de la histéresis de posición. La histéresis de posición actúa al salir del rango de posición sólo tras una inversión del sentido. La distancia entre la posición de leva superior e inferior debe ser mayor que el valor doble del parámetro Histéresis de posición (8707.20).

Las posiciones límite deben estar dentro de los límites del modo de posición.