Estado
El estado de la función parcial de seguridad SCA se muestra en los siguientes campos:
- Diagnóstico MOVISAFE® CS..A, estado de funciones de posición
- Datos de entrada de proceso seguros (SCA1, SCA2, SCA3, SCA4) en las variantes de perfil "Technology" y "System".
- Datos de entrada de proceso seguros valor de proceso 1 (estado SCA) en la variante de perfil "System".
El estado de la función parcial de seguridad tiene el valor "1" en los siguientes casos:
- La función parcial de seguridad ha sido activada
- El sistema de encoder está referenciado y no presenta fallos
- La posición absoluta se encuentra en el rango parametrizado
En todos los demás casos, el estado tiene el valor "0".