Función parcial de seguridad SLP con MOVISAFE® CSA31A
Con la función parcial de seguridad SLP se pueden ejecutar funciones de posición absoluta seguras. La función SLP vigila si se superan las posiciones límite definidas. Las posiciones límite definidas se vigilan con los ajustes de los siguientes parámetros:
- Posición límite inferior s1
- Posición límite superior s2
- Deceleración a
- Vigilancia de rampa
Las posiciones límite deben deben estar dentro de los límites del modo de posición. La distancia de deceleración sólo se calcula por encima de la velocidad mínima.
Información adicional