Estado
Si se activa la función parcial de seguridad SLP y el sistema de encoder está referenciado y no presenta fallos, el estado de la función SLP está activo. Si se detecta un movimiento más allá de una de las dos posiciones límite parametrizadas, el estado de la función parcial de seguridad SLP se desactiva.
El estado de la función parcial de seguridad SLP se muestra en los siguientes campos:
- Diagnóstico MOVISAFE® CS..A, estado de funciones de posición
- Datos de entrada de proceso seguros (SLP1, SLP2)