État
Si la sous-fonction de sécurité SLP est activée et que le système codeur est référencé et sans défaut, l'état de la fonction SLP est actif. Si un mouvement est détecté au-delà des deux positions limites paramétrées, l'état de la sous-fonction de sécurité SLP est désactivé.
L'état de la sous-fonction de sécurité SLP est affiché dans les blocs suivants.
- Diagnostic MOVISAFE® CS..A, état des fonctions de positionnement
- Données entrée process de sécurité (SLP1, SLP2)