État
L'état de la sous-fonction de sécurité SCA est affiché dans les blocs suivants.
- Diagnostic MOVISAFE® CS..A, état des fonctions de positionnement
- Données entrée process de sécurité (SCA1, SCA2, SCA3, SCA4) dans la variante de profil "Technology" et "System".
- Valeur entrée process de sécurité valeur process 1 (état SCA) dans la variante de profil "System".
L'état de la sous-fonction de sécurité a la valeur "1" dans les cas suivants.
- La sous-fonction de sécurité a été activée.
- Le système codeur est référencé et sans défaut.
- La position absolue se trouve dans la plage paramétrée.
Dans tous les autres cas, l'état a la valeur "0".