Mise en service dans IEC Editor
Prérequis
- Le routage FSoE est activé.
- Le programme de sécurité avec les options de sécurité utilisées a été installé sur le système de pilotage de sécurité.
- Le système de pilotage de sécurité est physiquement intégré dans la trame EtherCAT®.
- Le système de pilotage de sécurité est scanné, par logiciel, dans la trame EtherCAT® et les profils définis correspondants sont visibles dans IEC Editor.

Procéder dans l'ordre suivant.
- Double-cliquer sur un emplacement FSoE de l'option de sécurité utilisée. La fenêtre d'affectation s'ouvre.

- Affecter un emplacement FSoE libre au système de pilotage de sécurité.
- Répéter ces étapes pour tous les emplacements FSoE.
- Connecter le projet dans le système de pilotage de sécurité.
- Charger la configuration dans le contrôleur SEW.
- Créer un projet de démarrage.
- Redémarrer le système.