Puesta en marcha en el Editor IEC
Requisitos
- FSoE-Routing está activado.
- El programa de seguridad con las opciones de seguridad utilizadas se ha instalado en el control de seguridad.
- El control de seguridad está integrado físicamente en el tramo EtherCAT®.
- El control de seguridad está escaneado mediante software en el tramo EtherCAT® y los perfiles definidos correspondientes están visibles en el Editor IEC.

Proceda siguiendo estos pasos:
- Haga doble clic en una ranura FSoE de la opción de seguridad utilizada. Se abre la ventana de asignación.

- Asigne el control de seguridad a una ranura FSoE libre.
- Repita estos pasos para todas las ranuras FSoE.
- Inicie sesión para el proyecto en el control de seguridad.
- Cargue la configuración en el controlador SEW.
- Cree un proyecto de arranque.
- Reinicie el sistema.