Conditions préalables dans IEC Editor
Pour pouvoir utiliser une communication Safety over EtherCAT® entre le module maître FSoE SCU et les options de sécurité du variateur de vitesse, il est nécessaire de l'activer dans les paramètres projet de IEC Editor.
Procéder comme suit.
- Créer ou ouvrir un projet IEC ou MOVISUITE® correspondant.
- Dans IEC Editor, cliquer sur le menu [Project] (Projet) > [Project Settings] (Paramètres projet).

- Sous "Project Settings" (Paramètres projet), sélectionner l'entrée "FSoE Router" (Routeur FSoE). Dans la fenêtre "FSoE Router" (Routeur FSoE), cocher la case "FSoE Routing Enabled" (Routage FSoE activé) et confirmer avec [OK].