Réglages du maître FSoE SCU-1/EC dans l'outil de configuration SafePLC2
Les appareils avec les options de sécurité MOVISAFE® CS..A sont implémentés et disponibles à partir de la version SafePLC2 1.7.1.8081.
Procéder comme suit.
- Démarrer l'outil de configuration SafePLC2.
- Intégrer un maître FSoE correspondant dans le projet.

- Les appareils sont disponibles dans la bibliothèque sous [Slave Device] (Esclaves) > [Axis] (Axe). Insérer un appareil dans le projet conformément au plan de raccordement.

- Sélectionner le profil adapté à l'option de sécurité utilisée.

- Pour cela, procéder aux réglages nécessaires.

- Champ de sélection "Slave Address"
- Sélectionner ici l'adresse FSoE définie dans l'outil de paramétrage Assist CS.. dans MOVISUITE®.
- Champ de sélection "Watchdog"
- Le transfert est surveillé via un timer (watchdog), surveillé dans chaque participant FSoE du réseau. Cela permet de détecter de manière sûre une interruption de transfert. Valeur par défaut : 200 ms, valeur recommandée : 250 ms
- Champ de sélection "Connection ID"
- Régler cette valeur sur "1".
- Liste de sélection "RT Ethernet Bus"
- L'EtherCAT® mode isochrone est connecté à l'entrée "ECAT in" et à la sortie "ECAT out" de la SCU. Sélectionner le réglage "ECAT".
- Champ de sélection "Application Parameter Length"
- Régler cette valeur sur "4".
- Champ de sélection "Paramètre CRC"
- Pour cette valeur, se référer à MOVISUITE® une fois que le paramétrage de l'option de sécurité CS..A a été effectué avec succès via l'outil de paramétrage Assist CS.. .
- Ouvrir le diagramme en blocs fonctionnels.
- Une fois le profil adéquat créé, le transférer dans le diagramme en blocs fonctionnels de l'outil de configuration SafePLC2 en utilisant la flèche verte correspondante.

- Dans le diagramme en blocs fonctionnels de l'outil de configuration SafePLC2, il est désormais possible d'accéder à toutes les sous-fonctions de sécurité disponibles de l'option de sécurité.

- Charger la configuration dans le module maître FSoE SCU.
Informations complémentaires